FSI-110-10-LTL-D-AT 1.00 mmワンピース インターフェイス

特徴

  • 堅牢なスクリューダウン、溶接タブ、位置決めピンのオプションあり

  • 最大100ピン1列および2列設計

  • 高背型:3 mm、6 mm、10 mm

  • 1.00 mm (.0394")ピッチ

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $9.129 $8.438 $7.975 $7.687 $5.863 $5.254 $4.038 $2.821
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
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 非準拠
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov