FSI-120-03-G-D-AB-K - 1.00 mmワンピース インターフェイス
特徴
堅牢なスクリューダウン、溶接タブ、位置決めピンのオプションあり
最大100ピン1列および2列設計
高背型:3 mm、6 mm、10 mm
1.00 mm (.0394")ピッチ
定格電流:最大2.8A
定格電圧:最大220VAC/311VDC
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $10.446 | $9.655 | $9.126 | $8.797 | $6.730 | $6.042 | $4.664 | $3.286 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSI-120-03-G-D-AB-K-FR | 0 | テープ&リール | 300 | 300 | パッケージング | いいえ |
| FSI-120-03-G-D-AB-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 300 | パッケージング | いいえ |
| FSI-120-03-H-D-AB-K | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり26個) |