FSI-120-06-STL-D-E-AD-TR 1.00 mmワンピース インターフェイス

特徴

  • 堅牢なスクリューダウン、溶接タブ、位置決めピンのオプションあり

  • 最大100ピン1列および2列設計

  • 高背型:3 mm、6 mm、10 mm

  • 1.00 mm (.0394")ピッチ

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 2000
価格 $15.382 $14.562 $14.015 $13.673 $10.609 $9.587 $7.543 $5.500
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
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 非準拠
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ベリリウム、ニッケル、鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov