FSI-130-06-LM-D-E-AD-P 1.00 mmワンピース インターフェイス
特徴
堅牢なスクリューダウン、溶接タブ、位置決めピンのオプションあり
最大100ピン1列および2列設計
高背型:3 mm、6 mm、10 mm
1.00 mm (.0394")ピッチ
定格電流:最大2.8A
定格電圧:最大220VAC/311VDC
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
| FSI-130-06-L-D-E-AD-P | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| FSI-130-06-STL-D-E-AD-P | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| FSI-130-06-S-D-E-AD-P | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク(1パッケージあたり13個) |