FSI-150-10-L-D-M-AD-K - 1.00 mmワンピース インターフェイス
特徴
堅牢なスクリューダウン、溶接タブ、位置決めピンのオプションあり
最大100ピン1列および2列設計
高背型:3 mm、6 mm、10 mm
1.00 mm (.0394")ピッチ
定格電流:最大2.8A
定格電圧:最大220VAC/311VDC
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $17.689 | $16.746 | $16.116 | $15.724 | $12.170 | $10.987 | $8.618 | $6.249 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSI-150-10-L-D-M-AD-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| FSI-150-10-L-D-M-AD-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 125 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり8個) |
