FTM-111-03-LM-DV-S-P-TR - 1.00 mm表面実装マイクロ低背型ターミナルストリップ
特徴
エンド シュラウドおよびガイドポストあり/なしを選択可
コストを削減できる金めっき加工あり
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
最大100 I/Oまでのフレキシブルな極数
マイクロ低背型ヘッダー
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
| FTM-111-03-LM-DV-S-P | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| FTM-111-03-L-DV-S-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 950 | めっき加工 | いいえ |
| FTM-111-03-F-DV-S-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 950 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり950個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |