FTM-133-03-F-DV-SA-TR - 1mm Low Profile SMT Micro Board-to-Board Header, 66 Pin, .065in Post Ht, Gold Flash/Tin, Vertical, Shrouded w/ A Pin, Tape & Reel
特徴
エンド シュラウドおよびガイドポストあり/なしを選択可
コストを削減できる金めっき加工あり
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
最大100 I/Oまでのフレキシブルな極数
マイクロ低背型ヘッダー
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $8.096 | $7.483 | $7.073 | $6.818 | $5.385 | $4.906 | $3.950 | $2.996 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTM-133-03-F-DV-SA | 0 | チューブ | 1 | 14 | パッケージング | いいえ |
| FTM-133-03-L-DV-SA-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 650 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり650個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |