JTAGコネクター規格とJTAGピンアウトコネクター

Joint Test Action Group(JTAG)はIEEE規格1149.1の一般的な呼称です。この規格は、バウンダリースキャンとも呼ばれるボードレベル インターコネクトの試験方法を定義します。もともとJTAGは一般的な問題について試験を行う方法の一つとして作成されましたが、最近ではデバイスの構成方法の一つとなりつつあります。JTAGハードウェアは5種類のシグナル:TDI (Test Data In)、TDO (Test Data Out)、TMS (Test Mode Select)、TCK (Test Clock)、TRST(Test Report-optional)から情報を読み取ります。

バウンダリースキャン技術の主な利点は、アプリケーションのロジックに関わらず、デバイスの入力時にデータを解析し、出力時にデータを制御する機能です。簡単な試験で、未接続のピン、見つからないデバイス、回路ボード上の位置などが不適切なデバイス、さらには故障したデバイスや機能していないデバイスなど、製造欠陥を検出することができます。

JTAGコネクター

SamtecはJTAGコネクターとケーブルソリューションの両方を提供しています。

標準コネクター

7ピンを外した標準コネクター

推奨されるケーブル嵌合

JTAGピンアウト
jtagコネクター 画像

準拠製品

  • EJH - .100"シュラウドIDCイジェクターヘッダー
  • FTSH - .050"マイクロ ターミナルストリップ
  • HHSC - .100" JTAGリボン同軸ケーブル アッセンブリー
  • HMTSW - .100"高温可変ポスト高さターミナルストリップ
  • HTSS - .100"高温シュラウド ターミナルストリップ
  • HTST - .100"高温シュラウド ターミナルストリップ、ケーブル嵌合
  • IDSD - .100"スリムボディ2列、IDCリボンケーブルアッセンブリー、ソケット
  • IDSS - .100"スリムボディ1列、IDCリボンケーブル アッセンブリー、ソケット
  • MTLW - .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
  • MTSW - .100"可変ポスト高さターミナル ストリップ
  • TLW - .100"低背型ターミナルストリップ
  • TSM - .100"表面実装ターミナル ストリップ
  • TSSH - .100"エンド シュラウド ターミナルストリップ
  • TST - .100"シュラウド ターミナルストリップ、ケーブル嵌合
  • TSW - .100"ターミナルストリップ
  • ZSS - .100"シュラウド エレベーテッド ターミナル ストリップ
  • ZST - .100"シュラウド エレベーテッド ターミナルストリップ、ケーブル嵌合
  • ZST - .100"シュラウド エレベーテッド ターミナルストリップ、ケーブル嵌合

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
Researching famous women in electronics led me in many directions and specialties, like mechanical engineering and computer science, and would easily turn this rather ambitious blog post into a book! […] The post Famous Women in Electronics appeared first on The Samtec Blog....
Designers frequently ask how much gold plating they should specify on the connector pins. As I write this blog, (and yes, I’m old-fashioned and am actually typing it; I’m not using […] The post Gold Plating On Connectors: How Much Do I Need? appeared first on The Samtec Blog....
Samtec Harrisburg attended the 17th annual Penn State Harrisburg Signal/Power Integrity Symposium and MASH Forum on Friday, April 19th 2024, hosted by the Center for Signal Integrity. The main goal of the […] The post Samtec Design Center Attends Annual Penn State Harrisburg SI/P...
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn’t just about horse racing;it’s a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec’s Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...