GC47-1-02-0305 - 連動型SMPM .047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
特徴
50 Ωインピーダンス
単列ハウジングの連動型SMPMコネクター
.047の低損失フレキシブル マイクロ波/ミリ波ケーブル
ケーブル・ツー・ボード アプリケーション
素早い取付けが可能なプッシュオン インターフェイス
ピッチ:3.56 mm (.140")
GPPCシリーズ ボードレベルのコネクターと嵌合
高密度、省スペース設計
保持力を高めるスクリューダウン機能(オプション)
曲げ半径:最小3.18mm
挿入損失:GC47グラフを参照
エンド2オプション:連動型またはディスクリートの業界標準 RFコネクター
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
| GC47-1-02-0300 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GC47-1-02-0200 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GC47-1-02-0152 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GC47-1-02-0100 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GC47-1-02-0512 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |