GC6RF-028-0350-EC-292-P-1 - Generate®ハイスピードテストケーブル
特徴
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
DC~110GHzの周波数帯
29 AWG 低損失マイクロ波同軸ケーブル
2.92 mm プラグまたはジャック RF コネクター エンドオプション
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
| GC6RF-028-0500-EC-292-P-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GC6RF-028-0152-EC-292-P-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GC6RF-028-1000-EC-292-P-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |