GC6RF-042-0500-EC-292-P-1 - Generate®ハイスピードテストケーブル

特徴

  • 29 AWG 低損失マイクロ波同軸ケーブル

  • 2.92 mm プラグまたはジャック RF コネクター エンドオプション

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
製品図面とフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 HSEC6-DV
HSEC6-DV

0.60mm Generate®ハイスピード・エッジカードコネクタ・バーティカル

292 cm RFコネクター
292-CM

50 Ω SMA 2.92ジャック、バーティカル コンプレッション実装

292 エッジローンチRFコネクター
292-EL

50Ω 2.92 mmジャック、エッジローンチ コンプレッション実装

HSEC6ライトアングルエッジカードソケット
HSEC6-RA

0.60 mm Generate®高速エッジカードコネクター、ライトアングル

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
環境へのコンプライアンス
商標 生成