GC86-1-02-18SP-0610 連動型SMPM .086" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
特徴
エンド2オプション:連動型またはディスクリートの業界標準 RFコネクター
挿入損失:GC86グラフを参照
.086の低損失フレキシブル マイクロ波/ミリ波ケーブル
GPPCシリーズ ボードレベルのコネクターと嵌合
高密度、省スペース設計
保持力を高めるスクリューダウン機能(オプション)
曲げ半径:最小8.9mm
50 Ωインピーダンス
単列ハウジングの連動型SMPMコネクター
ケーブル・ツー・ボード アプリケーション
素早い取付けが可能なプッシュオン インターフェイス
ピッチ:3.56 mm (.140")
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。