GC86-1-04-01SP-S-0500 - 連動型SMPM .086" RFミリ波ケーブル アッセンブリー

特徴

  • エンド2オプション:連動型またはディスクリートの業界標準 RFコネクター

  • 挿入損失:GC86グラフを参照

  • .086の低損失フレキシブル マイクロ波/ミリ波ケーブル

  • GPPCシリーズ ボードレベルのコネクターと嵌合

  • 高密度、省スペース設計

  • 保持力を高めるスクリューダウン機能(オプション)

  • 曲げ半径:最小8.9mm

  • 50 Ωインピーダンス

  • 単列ハウジングの連動型SMPMコネクター

  • ケーブル・ツー・ボード アプリケーション

  • 素早い取付けが可能なプッシュオン インターフェイス

  • ピッチ:3.56 mm (.140")

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
プリントとフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

Magnum RF®連動型、2ポートSMPMブロック、エッジ実装
GPPC-EM

Magnum RF®連動型、マルチポートSMPMブロック、エッジ実装

連動型RFライトアングル表面実装
GPPC-RA-SM

Magnum RF®連動型、マルチポートSMPMブロック、ライトアングル

Magnum RF®連動型、マルチポートSMPMブロック、標準表面実装
GPPC-ST-SL

Magnum RF®連動型、マルチポートSMPMブロック、標準表面実装

Magnum RF®連動型、2ポートSMPMブロック、コンプレッション実装
GPPC-CMM

Magnum RF®連動型、2ポートSMPMブロック、コンプレッション実装

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
商標 マグナムRF
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 台湾.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。