GPPC-PC-1-06-EG-RA-SM Magnum RF®連動型、マルチポートSMPMブロック

特徴

  • ライトアングル、超低背型 - 本体高さ3.94 mm (.155インチ)

  • 腹部と腹部、表面実装PCB接続で密度を最大化

  • 高密度、省スペースの設計

  • 素早い取付けが可能なプッシュオン インターフェイス

  • 単列

  • ピッチ:3.56 mm (.140")

  • カスタムピッチ、または多列設計。お問い合わせください [保護されたEメール]

  • アキシャル/ラジアル方向のずれに適した、ブラインド嵌合の銃弾型アダプター

  • ケーブル・トゥ・ボードアプリケーション(GC47 & GC86シリーズ適合)

  • ボード・ツー・ボード・アプリケーション:コプラナーまたは垂直

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250
価格 $119.658 $113.957 $108.780 $104.045 $95.718 $89.975
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

Magnum RF®連動型、2ポートSMPMブロック、コンプレッション実装
GPPC-CMM

Magnum RF®連動型、2ポートSMPMブロック、コンプレッション実装

Magnum RF®連動型、マルチポートSMPMブロック、標準表面実装
GPPC-ST-SL

Magnum RF®連動型、マルチポートSMPMブロック、標準表面実装

Magnum RF®連動型、2ポートSMPMブロック、エッジ実装
GPPC-EM

Magnum RF®連動型、マルチポートSMPMブロック、エッジ実装

嵌合コネクター

製品画像 GC47-
GC47

連動型SMPM .047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー

製品画像 GC86-
GC86

連動型SMPM .086" RFミリ波ケーブル アッセンブリー

シリーズ画像 292-CM
PRFIA

50 Ω 直列アダプター

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ベリリウム、ニッケル、鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
商標 マグナムRF
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。