GPPC-PF-1-2-EP-ST-CMM Magnum RF®連動型、マルチポートSMPMブロック
特徴
無はんだコンプレッション実装、ディファレンシャルペアテスト用 2ポートSMPMスタイルインターフェース
高密度、省スペースの設計
素早い取付けが可能なプッシュオン インターフェイス
アライメント機能:PCBにフィデューシャルを追加することで、視覚的なミスアライメントを排除し、最高のコネクター性能を保証します。
単列
ピッチ:3.56 mm (.140")
カスタムピッチ、または多列設計。お問い合わせください [保護されたEメール]
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。