GPPC-PS-1-02-HG-ST-SL - Magnum RF®連動型、マルチポートSMPMブロック

特徴

  • スタブローンチコンタクトを備えたバーティカル、標準表面実装

  • 高密度、省スペースの設計

  • 素早い取付けが可能なプッシュオン インターフェイス

  • 単列

  • ピッチ:3.56 mm (.140")

  • カスタムピッチ、または多列設計。お問い合わせください [保護されたEメール]

  • アキシャル/ラジアル方向のずれに適した、ブラインド嵌合の銃弾型アダプター

  • ケーブル・トゥ・ボードアプリケーション(GC47 & GC86シリーズ適合)

  • ボード・トゥ・ボードアプリケーション(メザニンおよび垂直)

  • 保持力を高めるスクリューダウン機能(オプション)

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
プリントとフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

Magnum RF®連動型、2ポートSMPMブロック、コンプレッション実装
GPPC-CMM

Magnum RF®連動型、2ポートSMPMブロック、コンプレッション実装

連動型RFライトアングル表面実装
GPPC-RA-SM

Magnum RF®連動型、マルチポートSMPMブロック、ライトアングル

Magnum RF®連動型、2ポートSMPMブロック、エッジ実装
GPPC-EM

Magnum RF®連動型、マルチポートSMPMブロック、エッジ実装

嵌合コネクター

製品画像 GC47-
GC47

連動型SMPM .047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー

製品画像 GC86-
GC86

連動型SMPM .086" RFミリ波ケーブル アッセンブリー

シリーズ画像 292-CM
PRFIA

50 Ω 直列アダプター

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ベリリウム、ニッケル、鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
商標 マグナムRF