GPPC-PS-1-08-EG-RA-SM - Magnum RF®連動型、マルチポートSMPMブロック
特徴
ライトアングル、超低背型 - 本体高さ3.94 mm (.155インチ)
腹部と腹部、表面実装PCB接続で密度を最大化
高密度、省スペースの設計
素早い取付けが可能なプッシュオン インターフェイス
単列
ピッチ:3.56 mm (.140")
カスタムピッチ、または多列設計。お問い合わせください [保護されたEメール]
アキシャル/ラジアル方向のずれに適した、ブラインド嵌合の銃弾型アダプター
ボード・ツー・ボード・アプリケーション:コプラナーまたは垂直
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。