GPSO-1524-01-01-N プリント基板(PCB)スタッキング位置決めガイドポストスタンドオフハードウェア、スタック高さ4mm〜30mm、ブラインドメイト、303ステンレス鋼(SS)、MIL-DTL-13924、SureWare™

特徴

  • 0.035"の初期のずれを許容;コネクタがかみ合う前に位置合わせを開始

  • ウルトラマイクロのファインピッチ メザニンコネクターの「非目視嵌合」をサポート

  • スタック高さ4 mm~30 mm

  • MIL-DTLステンレススチール 

  • NVAM/NVAF、APM6/APF6、ADM6/ADF6、UMPT/UMPSとの組み合わせに対応

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $7.150 $6.577 $6.242 $6.026 $5.087 $4.774 $4.147 $3.542
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
製品図面
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 7318.19
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov