GRF1-J-P-06-E-ST-TH1-E 5.00 mm 50Ωの連動型マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー

特徴

  • 5.00 mm (.1969")ピッチ

  • ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト

  • ねじ式インサートのオプションあり

  • パフォーマンス:152.00 mmで最大5.31 GHz / 10.7 Gbps

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $17.218 $15.944 $14.669 $12.753 $11.574 $11.181 $10.395 $9.610
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

GRF1-Cシリーズ サムネイル画像
GRF1-C

5.00 mm 50Ωの連動型マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー

GRF1-Pシリーズ サムネイル画像
GRF1-P

5.00 mm 50Ωの連動型マイクロミニチュアRFプラグ、PCB実装

嵌合コネクター

GRF1-Pシリーズ サムネイル画像
GRF1-P

5.00 mm 50Ωの連動型マイクロミニチュアRFプラグ、PCB実装

GRF1H-Cシリーズ サムネイル画像
GRF1H-C

5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
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
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
PFAS FEPとPTFEを含む
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。