パフォーマンス最大6 GHz
50Ωと75Ωのソリューション
完全連動システムまたは業界標準エンド2オプションと連動
マイクロミニチュア、堅牢なコンタクト
キャプティブパネル スクリューのオプションあり
シングルエンドまたはダブルエンドのケーブル アッセンブリー
ねじ式インサートのオプションあり
Samtecの連動型マイクロミニチュア ハイパフォーマンスRFジャック、プラグ、ケーブルは、5.00 mmピッチで、ボード・ツー・ボードまたはケーブル・ツー・ボードのシステムとして使用できます。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
GRF1-J - 5.00mm 50Ω連動型マイクロミニチュアRFジャック、PCB実装
特徴
5.00 mm (.1969")ピッチ
ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト
ねじ式インサートのオプションあり
パフォーマンス:152.00 mmで最大5.31 GHz / 10.7 Gbps
GRF1-P - 5.00mm 50Ω連動型マイクロミニチュアRFプラグ、PCB実装
特徴
5.00 mm (.1969")ピッチ
ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト
パフォーマンス:152.00 mmで最大5.31 GHz / 10.7 Gbps
GRF7-J - 5.00mm 75Ω連動型マイクロミニチュアRFジャック、PCB実装
特徴
5.00 mm (.1969")ピッチ
ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト
ねじ式インサートのオプションあり
パフォーマンス:152.00 mmで最大5.31 GHz / 10.7 Gbps
GRF7-P - 5.00mm 75Ω連動型マイクロミニチュアRFプラグ、PCB実装
特徴
5.00 mm (.1969")ピッチ
ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト
パフォーマンス:152.00 mmで最大5.31 GHz / 10.7 Gbps
GRF1-C - 5.00 mm 50 Ω連動型マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
特徴
24 AWG、RG 316ケーブル
5.00 mm (.1969")ピッチ
ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト
キャプティブパネル スクリューのオプションあり
シングルエンドまたはダブルエンド アッセンブリーのオプション
インピーダンス:50Ω
VSWR:GRF1-Cグラフ参照
曲げ半径:最小12.8mm
静電容量:96pF/メートル
動作温度:-50ºC〜+165ºC
周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
挿入損失:GRF1-Cグラフ参照
GRF1H-C - 5.00 mm 50 Ω 連動型ハイブリッド マイクロミニチュア RF プラグ、ケーブル アッセンブリー
特徴
24 AWG、RG 316ケーブル
5.00 mm (.1969")ピッチ
ダブルエンド
ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト
キャプティブパネル スクリューのオプションあり
インピーダンス:50Ω
曲げ半径:最小12.8mm
静電容量:96pF/メートル
動作温度:-40ºC〜+90ºC
周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
GRF7-C - 5.00 mm 75 Ω連動型マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
特徴
5.00 mm (.1969")ピッチ
ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト
キャプティブパネル スクリューのオプションあり
28 AWG、RG 179ケーブル
シングルエンドまたはダブルエンド アッセンブリーのオプション
インピーダンス:75Ω
曲げ半径:最小10.2mm
静電容量:64pF/メートル
動作温度:-50ºC〜+165ºC
周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
GRF7H-C - 5.00 mm 75 Ω 連動型ハイブリッド マイクロミニチュア RF プラグ、ケーブル アッセンブリー
特徴
5.00 mm (.1969")ピッチ
ダブルエンド
ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト
キャプティブパネル スクリューのオプションあり
28 AWG、RG 179ケーブル
インピーダンス:75Ω
曲げ半径:最小10.2mm
静電容量:64pF/メートル
動作温度:-50ºC〜+165ºC
周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
営業へのお問い合わせ