GRF1-P-C-02-2017-C1-S-S 5.00 mm 50Ωの連動型マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー

特徴

  • 24 AWG、RG 316ケーブル

  • 5.00 mm (.1969")ピッチ

  • ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト

  • キャプティブパネル スクリューのオプションあり

  • シングルエンドまたはダブルエンド アッセンブリーのオプション

  • インピーダンス:50Ω

  • VSWR:GRF1-Cグラフ参照

  • 曲げ半径:最小12.8mm

  • 静電容量:96pF/メートル

  • 動作温度:-50ºC〜+165ºC

  • 周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)

  • 挿入損失:GRF1-Cグラフ参照

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

GRF1-Jシリーズ サムネイル画像
GRF1-J

5.00 mm 50Ωの連動型RFジャック、PCB実装

GRF1-Pシリーズ サムネイル画像
GRF1-P

5.00 mm 50Ωの連動型マイクロミニチュアRFプラグ、PCB実装

嵌合コネクター

GRF1-Jシリーズ サムネイル画像
GRF1-J

5.00 mm 50Ωの連動型RFジャック、PCB実装

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.20
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
PFAS FEPとPTFEを含む