GRF1-P-C-02-4295-C1-D-S 5.00 mm 50Ωの連動型マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
特徴
5.00 mm (.1969")ピッチ
ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト
パフォーマンス:152.00 mmで最大5.31 GHz / 10.7 Gbps
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
| GRF1-P-C-02-3000-C1-D-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-02-1067-C1-D-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-02-1000-C1-D-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-02-0686-C1-D-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-02-0525-C1-D-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-02-0508-C1-D-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-02-0400-C1-D-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-02-0300-C1-D-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-02-0250-C1-D-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-02-0200-C1-D-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-02-0150-C1-D-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-02-0100-C1-D-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |