GRF1-P-C-04-4943-C1-S-S - 5.00 mm 50Ωの連動型マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
特徴
5.00 mm (.1969")ピッチ
ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト
パフォーマンス:152.00 mmで最大5.31 GHz / 10.7 Gbps
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRF1-P-C-04-5000-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-04-2500-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-04-2400-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-04-2000-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-04-1828-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-04-1800-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-04-1400-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-04-1100-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-04-1050-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-04-1000-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-04-0914-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-04-0900-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-04-0850-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-04-0750-C1-S-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-04-0700-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-04-0610-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-04-0600-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-04-0500-C1-S-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-04-0450-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-04-0430-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
