GRF1-P-C-06-0360-C1-S-S - 5.00 mm 50Ωの連動型マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー

特徴

  • 24 AWG、RG 316ケーブル

  • 5.00 mm (.1969")ピッチ

  • ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト

  • キャプティブパネル スクリューのオプションあり

  • シングルエンドまたはダブルエンド アッセンブリーのオプション

  • インピーダンス:50Ω

  • VSWR:GRF1-Cグラフ参照

  • 曲げ半径:最小12.8mm

  • 静電容量:96pF/メートル

  • 動作温度:-50ºC〜+165ºC

  • 周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)

  • 挿入損失:GRF1-Cグラフ参照

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
プリントとフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

GRF1-Jシリーズ サムネイル画像
GRF1-J

5.00 mm 50Ωの連動型RFジャック、PCB実装

GRF1-Pシリーズ サムネイル画像
GRF1-P

5.00 mm 50Ωの連動型マイクロミニチュアRFプラグ、PCB実装

嵌合コネクター

GRF1-Jシリーズ サムネイル画像
GRF1-J

5.00 mm 50Ωの連動型RFジャック、PCB実装

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠 RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.20
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
PFAS FEPとPTFEを含む
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 台湾.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。