GRF1-P-C-08-0388-C1-S-S - 5.00 mm 50Ωの連動型マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
特徴
24 AWG、RG 316ケーブル
5.00 mm (.1969")ピッチ
ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト
キャプティブパネル スクリューのオプションあり
シングルエンドまたはダブルエンド アッセンブリーのオプション
インピーダンス:50Ω
VSWR:GRF1-Cグラフ参照
曲げ半径:最小12.8mm
静電容量:96pF/メートル
動作温度:-50ºC〜+165ºC
周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
挿入損失:GRF1-Cグラフ参照
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
| GRF1-P-C-08-0400-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-08-0425-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-08-0350-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-08-0342-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-08-0450-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-08-0457-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-08-0306-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-08-0305-C1-S-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-08-0304-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-08-0300-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-08-0500-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-08-0250-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-08-0550-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-08-0203-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-08-0200-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-08-0600-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-08-0610-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-08-0152-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-08-0100-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1-P-C-08-0800-C1-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |