GRF1H-2-0100-1-CA1-01BJ1 5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー

特徴

  • 24 AWG、RG 316ケーブル

  • 5.00 mm (.1969")ピッチ

  • ダブルエンド

  • ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト

  • キャプティブパネル スクリューのオプションあり

  • インピーダンス:50Ω

  • 曲げ半径:最小12.8mm

  • 静電容量:96pF/メートル

  • 動作温度:-40ºC〜+90ºC

  • 周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

GRF1-Jシリーズ サムネイル画像
GRF1-J

5.00 mm 50Ωの連動型RFジャック、PCB実装

MMCX-EMシリーズ サムネイル画像
MMCX-EM

50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、エッジ実装

MMCX-MTシリーズ サムネイル画像
MMCX-MT

50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、複合技術

MMCX-SMシリーズ サムネイル画像
MMCX-SM

50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、表面実装

MMCX-THシリーズ サムネイル画像
MMCX-TH

50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、スルーホール

SMB5-THシリーズ サムネイル画像
SMB5-TH

50 Ω SMBジャック、スルーホール

TNC-THシリーズ サムネイル画像
TNC-TH

50 Ω TNCジャック、スルーホール

MMCX-SWシリーズ サムネイル画像
MMCX-SW

50 Ω MMCX切替可能ジャック

技術ライブラリ
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.20
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
PFAS FEPとPTFEを含む
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 台湾.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。