GRF1H-4-0400-1-CA1-01BJ1 - 5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
特徴
24 AWG、RG 316ケーブル
5.00 mm (.1969")ピッチ
ダブルエンド
ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト
キャプティブパネル スクリューのオプションあり
インピーダンス:50Ω
曲げ半径:最小12.8mm
静電容量:96pF/メートル
動作温度:-40ºC〜+90ºC
周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
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
| GRF1H-4-0457-1-CA1-01BJ1 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1H-4-0305-1-CA1-01BJ1 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1H-4-0300-1-CA1-01BJ1 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1H-4-0203-1-CA1-01BJ1 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1H-4-0200-1-CA1-01BJ1 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1H-4-0152-1-CA1-01BJ1 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1H-4-0150-1-CA1-01BJ1 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF1H-4-0100-1-CA1-01BJ1 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |