GRF7-J-P-02-HF-RA-TH1 5.00 mm 75Ωの連動型RFジャック、PCB実装
特徴
5.00 mm (.1969")ピッチ
ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト
ねじ式インサートのオプションあり
パフォーマンス:152.00 mmで最大5.31 GHz / 10.7 Gbps
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。