GRF7-P-C-02-9999-CA3-S 5.00 mm 75Ωの連動型マイクロミニチュアRFプラグ、PCB実装
特徴
5.00 mm (.1969")ピッチ
ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト
パフォーマンス:152.00 mmで最大5.31 GHz / 10.7 Gbps
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
| GRF7-P-C-02-0600-CA3-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |