GRF7-P-C-04-0219-CA3-S-S - 5.00 mm 75Ωの連動型マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
特徴
5.00 mm (.1969")ピッチ
ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト
キャプティブパネル スクリューのオプションあり
28 AWG、RG 179ケーブル
シングルエンドまたはダブルエンド アッセンブリーのオプション
インピーダンス:75Ω
曲げ半径:最小10.2mm
静電容量:64pF/メートル
動作温度:-50ºC〜+165ºC
周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
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
| GRF7-P-C-04-0210-CA3-S-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF7-P-C-04-0200-CA3-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF7-P-C-04-0250-CA3-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF7-P-C-04-0140-CA3-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF7-P-C-04-0300-CA3-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF7-P-C-04-0100-CA3-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF7-P-C-04-0500-CA3-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF7-P-C-04-0600-CA3-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF7-P-C-04-1000-CA3-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF7-P-C-04-2000-CA3-S-S | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| GRF7-P-C-04-5000-CA3-S-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |