HCMD-05-D-09.00-02-R IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ
HCMDシリーズは、代表的な終端処理済みIDCケーブル アッセンブリーを幅広く取り揃えています。2列オス型プラグ(トランジションヘッダー)コネクターを特徴とし、2インチ以上のカスタム長さを選択可能。シングルエンドまたはダブルエンドのオプションで提供できます。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能
グレーおよび色分けされたケーブル
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
ほとんどの共通ピン数 10極~40極
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $7.478 | $6.843 | $6.142 | $5.353 | $4.948 | $4.486 | $3.729 | $3.313 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCMD-05-D-08.00-02-R | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-D-12.00-02-R | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-D-05.00-02-R | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-D-04.00-02-R | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-D-03.00-02-R | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-D-18.00-02-R | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-D-36.00-02-R | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: スキンパック |