HCMD-05-S-18.00-01 IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ
HCMDシリーズは、代表的な終端処理済みIDCケーブル アッセンブリーを幅広く取り揃えています。2列オス型プラグ(トランジションヘッダー)コネクターを特徴とし、2インチ以上のカスタム長さを選択可能。シングルエンドまたはダブルエンドのオプションで提供できます。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能
グレーおよび色分けされたケーブル
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
ほとんどの共通ピン数 10極~40極
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $7.570 | $6.930 | $6.220 | $5.420 | $5.010 | $4.540 | $3.770 | $3.350 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCMD-05-S-16.00-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-S-20.00-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-S-12.00-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-S-24.00-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-S-10.00-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-S-06.00-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-S-05.00-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-S-04.00-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-S-03.00-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-S-02.00-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-S-36.00-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-S-60.00-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: クラムシェル |
