HCMD-05-T-08.30-01-N IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ
HCMDシリーズは、代表的な終端処理済みIDCケーブル アッセンブリーを幅広く取り揃えています。2列オス型プラグ(トランジションヘッダー)コネクターを特徴とし、2インチ以上のカスタム長さを選択可能。シングルエンドまたはダブルエンドのオプションで提供できます。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能
グレーおよび色分けされたケーブル
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
ほとんどの共通ピン数 10極~40極
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $7.091 | $6.488 | $5.823 | $5.076 | $4.692 | $4.254 | $3.535 | $3.141 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCMD-05-T-08.00-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-T-07.00-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-T-10.00-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-T-06.00-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-T-05.90-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-T-05.00-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-T-12.00-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-T-04.00-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-T-03.94-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-T-20.00-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-T-22.00-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-T-24.00-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-T-48.00-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-05-T-90.00-01-N | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |