HCMD-12-T-02.00-02-R IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ
HCMDシリーズは、代表的な終端処理済みIDCケーブル アッセンブリーを幅広く取り揃えています。2列オス型プラグ(トランジションヘッダー)コネクターを特徴とし、2インチ以上のカスタム長さを選択可能。シングルエンドまたはダブルエンドのオプションで提供できます。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能
グレーおよび色分けされたケーブル
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
ほとんどの共通ピン数 10極~40極
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $10.749 | $9.836 | $8.828 | $7.694 | $7.111 | $6.448 | $5.359 | $4.760 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCMD-12-T-02.50-02-R | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-12-T-08.00-02-R | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-12-T-13.00-02-R | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMD-12-T-36.00-02-R | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: スキンパック |