HCMS-08-T-40.00-02 IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ
HCMSシリーズは、代表的な終端処理済みIDCケーブル アッセンブリーを幅広く取り揃えています。1列オス型プラグ(トランジションヘッダー)コネクターを特徴とし、2インチ以上のカスタム長さを選択可能。シングルエンドまたはダブルエンドのオプションで提供できます。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能
グレーおよび色分けされたケーブル
ほとんどの共通ピン数 5極~20極
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $12.180 | $11.140 | $10.000 | $8.720 | $8.060 | $7.310 | $6.070 | $5.390 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCMS-08-T-30.00-02 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMS-08-T-24.00-02 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMS-08-T-18.00-02 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMS-08-T-16.00-02-T | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMS-08-T-16.00-02 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMS-08-T-12.00-02-T | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMS-08-T-12.00-02 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMS-08-T-10.00-02 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMS-08-T-09.00-02-T | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMS-08-T-08.00-02 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMS-08-T-06.00-02 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMS-08-T-06.00-02-T | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMS-08-T-05.00-02 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMS-08-T-03.50-02 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMS-08-T-03.00-02-T | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMS-08-T-03.00-02 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMS-08-T-02.00-02 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: クラムシェル |
