HCMS-20-T-67.96-01 IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ
HCMSシリーズは、代表的な終端処理済みIDCケーブル アッセンブリーを幅広く取り揃えています。1列オス型プラグ(トランジションヘッダー)コネクターを特徴とし、2インチ以上のカスタム長さを選択可能。シングルエンドまたはダブルエンドのオプションで提供できます。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能
グレーおよび色分けされたケーブル
ほとんどの共通ピン数 5極~20極
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $30.489 | $28.863 | $27.779 | $27.102 | $22.178 | $20.537 | $17.255 | $13.973 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCMS-20-T-20.00-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMS-20-T-20.00-01-T | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMS-20-T-12.00-01-T | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMS-20-T-10.00-01-T | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMS-20-T-10.00-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMS-20-T-06.00-01-T | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMS-20-T-05.00-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HCMS-20-T-03.00-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |