HHSC-108-03.00-SE-TE .100" JTAGリボン同軸ケーブル アッセンブリー
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
最大50コンタクトまでの2列設計
ヘッダーまたはソケットの終端
JTAG(IEEE 1149.1)対応
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
| HHSC-108-01.72-SE-TE | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HHSC-108-08.00-SE-TE | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HHSC-108-10.00-SE-TE | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HHSC-108-12.00-SE-TE | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HHSC-108-24.00-SE-TE | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |