HLCD-05-13.80-TR-TR-1 ハイスピード雌雄同形ケーブル、0.50mmピッチ
HLCDシリーズは、LSHM-Sシリーズ シールドコネクターとの嵌合向けに特別に設計された、ハイスピード雌雄同形ケーブルアッセンブリーです。高信頼性を実現するRazor-Beam™コンタクトを特徴とし、カスタムの長さと方向を選べるため最大の設計の柔軟性を提供します。
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
38 AWG同軸ケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
最大100ピン2列設計
堅牢なアプリケーションに適したスクリューダウンのオプションあり
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 価格 | $43.897 | $40.825 | $37.559 | $35.681 | $33.897 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLCD-05-12.00-TR-TR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HLCD-05-10.00-TR-TR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HLCD-05-07.87-TR-TR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HLCD-05-06.00-TR-TR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HLCD-05-03.94-TR-TR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HLCD-05-03.00-TR-TR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HLCD-05-02.00-TR-TR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HLCD-05-01.72-TR-TR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HLCD-05-30.00-TR-TR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HLCD-05-40.00-TR-TR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HLCD-05-96.00-TR-TR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HLCD-05-98.50-TR-TR-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |