HLCD-10-03.00-TD-TH-1-T - ハイスピード雌雄同形ケーブル、0.50mmピッチ
HLCDシリーズは、LSHM-Sシリーズ シールドコネクターとの嵌合向けに特別に設計された、ハイスピード雌雄同形ケーブルアッセンブリーです。高信頼性を実現するRazor-Beam™コンタクトを特徴とし、カスタムの長さと方向を選べるため最大の設計の柔軟性を提供します。
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
38 AWG同軸ケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
最大100ピン2列設計
堅牢なアプリケーションに適したスクリューダウンのオプションあり
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。