HLCD-10-10.17-TR-TR-1 ハイスピード雌雄同形ケーブル、0.50mmピッチ

HLCDシリーズは、LSHM-Sシリーズ シールドコネクターとの嵌合向けに特別に設計された、ハイスピード雌雄同形ケーブルアッセンブリーです。高信頼性を実現するRazor-Beam™コンタクトを特徴とし、カスタムの長さと方向を選べるため最大の設計の柔軟性を提供します。

特徴

  • 0.50 mm (.0197")ピッチ

  • 38 AWG同軸ケーブル

  • 50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング

  • 最大100ピン2列設計

  • 堅牢なアプリケーションに適したスクリューダウンのオプションあり

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100
価格 $46.032 $42.811 $39.386 $37.416 $35.546
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

製品画像 LSHM-S
LSHM-S

0.50 mm Razor Beam™シールド ハイスピード雌雄同形ストリップ
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS FEPが含まれています