HLCD - ハイスピード雌雄同形ケーブル、0.50mmピッチ

HLCDシリーズは、LSHM-Sシリーズ シールドコネクターとの嵌合向けに特別に設計された、ハイスピード雌雄同形ケーブルアッセンブリーです。高信頼性を実現するRazor-Beam™コンタクトを特徴とし、カスタムの長さと方向を選べるため最大の設計の柔軟性を提供します。

特徴

  • 0.50 mm (.0197")ピッチ

  • 38 AWG同軸ケーブル

  • 50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング

  • 最大100ピン2列設計

  • 堅牢なアプリケーションに適したスクリューダウンのオプションあり

ハイスピード雌雄同形ケーブル、0.50mmピッチ
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

製品画像 LSHM-S
LSHM-S

0.50 mm Razor Beam™シールド ハイスピード雌雄同形ストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。