HLE-103-02-LM-DV-BE-TR - 低コスト&高信頼性ソケット、.100"(2.54 mm)ピッチ
HLEは、コスト効率に優れた表面実装型またはスルーホール型のソケットストリップで、Tiger Beam™コンタクトを使用し、高い信頼性を提供するExtended Life Product™です。片面のTiger Beam™コンタクトはパススルーアプリケーションに最適で、複数のボードスタッキングを可能にします。
特徴
アプリケーション:2列(最大100ピンまで)
コンタクトシステム:Tiger Beam™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション
終端:スルーホール
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 19275 |
| 価格 | $2.814 | $2.295 | $1.948 | $1.732 | $1.289 | $1.142 | $0.846 | $0.550 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLE-103-02-LM-DV-BE | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| HLE-103-02-LM-DV-BE-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| HLE-103-02-F-DV-BE-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 825 | めっき加工 | いいえ |
| HLE-103-02-S-DV-BE-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 825 | めっき加工 | いいえ |
| HLE-103-02-L-DV-BE-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 825 | めっき加工 | いいえ |
| HLE-103-02-G-DV-BE-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 825 | めっき加工 | いいえ |
| HLE-103-02-SM-DV-BE-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 825 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |