HLE-108-02-F-DV-P - .100in/2.54mm Low Profile Socket Strip Receptacle, 16 Pin, 2 Row, SMT, Gold Flash/Tin, PnP Pad
HLEは、コスト効率に優れた表面実装型またはスルーホール型のソケットストリップで、Tiger Beam™コンタクトを使用し、高い信頼性を提供するExtended Life Product™です。片面のTiger Beam™コンタクトはパススルーアプリケーションに最適で、複数のボードスタッキングを可能にします。
特徴
アプリケーション:2列(最大100ピンまで)
コンタクトシステム:Tiger Beam™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.328 | $2.777 | $2.361 | $1.955 | $1.810 | $1.550 | $1.134 | $0.832 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLE-108-02-L-DV-P | 139 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | はい |
| HLE-108-02-S-DV-P | 139 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | はい |
| HLE-108-02-G-DV-P | 139 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり28個) |