HLE-111-02-FM-DV-BE-A 低コスト&高信頼性ソケット、.100"(2.54 mm)ピッチ
HLEは、コスト効率に優れた表面実装型またはスルーホール型のソケットストリップで、Tiger Beam™コンタクトを使用し、高い信頼性を提供するExtended Life Product™です。片面のTiger Beam™コンタクトはパススルーアプリケーションに最適で、複数のボードスタッキングを可能にします。
特徴
アプリケーション:2列(最大100ピンまで)
コンタクトシステム:Tiger Beam™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.832 | $3.464 | $3.219 | $3.065 | $2.300 | $2.046 | $1.537 | $1.027 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLE-111-02-FM-DV-BE-A-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| HLE-111-02-FM-DV-BE-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| HLE-111-02-L-DV-BE-A | 0 | チューブ | 1 | 20 | めっき加工 | いいえ |
| HLE-111-02-G-DV-BE-A | 0 | チューブ | 1 | 20 | めっき加工 | いいえ |
| HLE-111-02-S-DV-BE-A | 0 | チューブ | 1 | 20 | めっき加工 | いいえ |
| HLE-111-02-F-DV-BE-A | 0 | チューブ | 1 | 20 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |