HLE-112-02-L-DV-BE-P-FR - 低コスト&高信頼性ソケット、.100"(2.54 mm)ピッチ
HLEは、コスト効率に優れた表面実装型またはスルーホール型のソケットストリップで、Tiger Beam™コンタクトを使用し、高い信頼性を提供するExtended Life Product™です。片面のTiger Beam™コンタクトはパススルーアプリケーションに最適で、複数のボードスタッキングを可能にします。
特徴
アプリケーション:2列(最大100ピンまで)
コンタクトシステム:Tiger Beam™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション
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
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 550 | 1100 | 2750 | 5500 |
| 価格 | $2.968 | $2.533 | $1.855 | $1.346 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLE-112-02-L-DV-BE-P | 0 | チューブ | 1 | 19 | パッケージング | いいえ |
| HLE-112-02-L-DV-BE-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 550 | パッケージング | いいえ |
| HLE-112-02-G-DV-BE-P-FR | 0 | テープ&リール | 550 | 550 | めっき加工 | いいえ |
| HLE-112-02-F-DV-BE-P-FR | 0 | テープ&リール | 550 | 550 | めっき加工 | いいえ |
| HLE-112-02-L-DV-BE-K-FR | 0 | テープ&リール | 775 | 775 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |