HLE-113-02-G-DV-LC-P - 低コスト&高信頼性ソケット、.100"(2.54 mm)ピッチ
HLEは、コスト効率に優れた表面実装型またはスルーホール型のソケットストリップで、Tiger Beam™コンタクトを使用し、高い信頼性を提供するExtended Life Product™です。片面のTiger Beam™コンタクトはパススルーアプリケーションに最適で、複数のボードスタッキングを可能にします。
特徴
アプリケーション:2列(最大100ピンまで)
コンタクトシステム:Tiger Beam™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション
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
| 明日発送:94点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.387 | $4.984 | $4.637 | $4.099 | $3.984 | $3.467 | $2.613 | $1.971 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLE-113-02-G-DV-LC-P-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| HLE-113-02-G-DV-LC-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 750 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり17個) |