HLE-117-02-L-DV-A-K-TR - .100in/2.54mm Low Profile Socket Strip Receptacle, 34 Pin, 2 Row, SMT, 10µin Gold/Tin, A Pin, K Pad, Tape & Reel
HLEは、コスト効率に優れた表面実装型またはスルーホール型のソケットストリップで、Tiger Beam™コンタクトを使用し、高い信頼性を提供するExtended Life Product™です。片面のTiger Beam™コンタクトはパススルーアプリケーションに最適で、複数のボードスタッキングを可能にします。
特徴
アプリケーション:2列(最大100ピンまで)
コンタクトシステム:Tiger Beam™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.533 | $5.120 | $4.759 | $4.219 | $3.922 | $3.339 | $2.459 | $1.802 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLE-117-02-L-DV-A-K | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| HLE-117-02-L-DV-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 450 | 450 | パッケージング | いいえ |
| HLE-117-02-G-DV-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 450 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり450個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |