HLE-120-02-STL-DV 低コスト&高信頼性ソケット、.100"(2.54 mm)ピッチ
HLEは、コスト効率に優れた表面実装型またはスルーホール型のソケットストリップで、Tiger Beam™コンタクトを使用し、高い信頼性を提供するExtended Life Product™です。片面のTiger Beam™コンタクトはパススルーアプリケーションに最適で、複数のボードスタッキングを可能にします。
特徴
アプリケーション:2列(最大100ピンまで)
コンタクトシステム:Tiger Beam™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション
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
| HLE-120-02-G-DV | 200 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | はい |
| HLE-120-02-L-DV | 200 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | はい |
| HLE-120-02-SM-DV | 200 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | はい |
| HLE-120-02-S-DV | 200 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |