HPM - .200"電源ターミナルストリップ

特徴

  • コンタクトシステム:.045"(1.14 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.200" (5.08 mm)

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

.200"電源ターミナルストリップ
完全な嵌合セットを表示
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

HPFシリーズ サムネイル画像
HPF

.200"電源ソケットストリップ

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
HPM-02-05-T-S HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 11.400 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPM-03-05-T-S HPF-03-01-T-S .200" (5.08 mm) 11.400 3個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPM-07-05-T-S HPF-07-01-T-S .200" (5.08 mm) 11.400 7個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPM-08-05-T-S HPF-08-01-T-S .200" (5.08 mm) 11.400 8個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPM-09-05-T-S HPF-09-01-T-S .200" (5.08 mm) 11.400 9個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPM-10-05-T-S HPF-10-01-T-S .200" (5.08 mm) 11.400 10個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPM-12-05-T-S HPF-12-01-T-S .200" (5.08 mm) 11.400 12個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPM-13-05-T-S HPF-13-01-T-S .200" (5.08 mm) 11.400 13個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPM-14-05-T-S HPF-14-01-T-S .200" (5.08 mm) 11.400 14個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPM-15-05-T-S HPF-15-01-T-S .200" (5.08 mm) 11.400 15個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPM-16-05-T-S HPF-16-01-T-S .200" (5.08 mm) 11.400 16個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPM-17-05-T-S HPF-17-01-T-S .200" (5.08 mm) 11.400 17個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPM-18-05-T-S HPF-18-01-T-S .200" (5.08 mm) 11.400 18個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPM-20-05-T-S HPF-20-01-T-S .200" (5.08 mm) 11.400 20個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。