HPW - .200"電源ボードスタッカー

特徴

  • コンタクトシステム:.045"(1.14 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.200" (5.08 mm)

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

.200"電源ボードスタッカー
完全な嵌合セットを表示
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

HPFシリーズ サムネイル画像
HPF

.200"電源ソケットストリップ

完全嵌合セット
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
HPW-02-04-T-S-300-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 16.51 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPW-02-04-T-S-350-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 17.78 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPW-02-04-T-S-620-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 24.638 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPW-02-04-T-S-790-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 28.956 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPW-02-04-T-S-440-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 20.066 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPW-02-04-T-S-260-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 15.494 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPW-02-04-T-S-270-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 15.748 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPW-02-04-T-S-340-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 17.526 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPW-02-04-T-S-490-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 21.336 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPW-02-04-T-S-690-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 26.416 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPW-02-04-T-S-730-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 27.432 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPW-02-04-T-S-760-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 28.194 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPW-02-04-T-S-800-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 29.21 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPW-02-04-T-S-580-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 23.622 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPW-02-04-T-S-670-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 25.908 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPW-02-04-T-S-280-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 16.002 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPW-02-04-T-S-380-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 18.542 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPW-02-04-T-S-420-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 19.558 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPW-02-04-T-S-610-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 24.384 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
HPW-02-04-T-S-680-145 HPF-02-01-T-S .200" (5.08 mm) 26.162 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU 証明書 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。